过滤减压阀 MS4-LFR-1/4-D7-E-R-M-AD13-AS-WR
8229741
GTIN: 4052568784294
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Links
加载中,请稍等
气接口,气口 1
G1/4
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
1500 l/min
压力调节范围
0.5 bar - 10 bar
过滤等级
40 µm
8229741
GTIN: 4052568784294