MS4-LFR-...-WR
主页
产品
压缩空气处理
过滤减压阀
MS 系列
MS4-LFR-...-WR
MS4-LFR-1/8-D7-C-R-M-PAGN-AS-WR
过滤减压阀
MS4-LFR-1/8-D7-C-R-M-PAGN-AS-WR
8229778
GTIN: 4052568784324
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
MS4-LFR-IN_EN.PDF
可靠性参数页
Links
备件目录
加载中,请稍等
气接口,气口 1
G1/8
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
850 l/min
压力调节范围
0.5 bar - 12 bar
过滤等级
5 µm