气源处理装置 MSB4-1/8-FRC:J93PAGNM1-WP
8229816
GTIN: 4052568784416
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
Links
加载中,请稍等
气接口,气口 1
G1/8
标准额定流量( 根据 DIN 1343 标准化)
850 l/min
压力调节范围
0.5 bar - 12 bar
过滤等级
5 µm
8229816
GTIN: 4052568784416