过滤减压阀 MS4-LFR-1/4-D7-E-R-V-MPA

8232856

GTIN: 4052568778040

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
气接口,气口 1
G1/4
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
1500 l/min
压力调节范围
0.5 bar - 12 bar
过滤等级
40 µm