MS4-LFR
主页
产品
压缩空气处理
过滤减压阀
MS 系列
MS4-LFR
MS4-LFR-AGC-D7-C-R-V
过滤减压阀
MS4-LFR-AGC-D7-C-R-V
8232863
GTIN: 4052568778118
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
MS-LFR_CN.PDF
可靠性参数页
Links
备件目录
加载中 ,请稍等
气接口,气口 1
G3/8
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
1200 l/min
压力调节范围
0.5 bar - 12 bar
过滤等级
5 µm