MS-EDE-B
主页
产品
压缩空气处理
开关阀和软启动阀
MS basic 系列
MS-EDE-B
MS4-EDE-1/4-V24-AD13-B
软启动阀
MS4-EDE-1/4-V24-AD13-B
8236747
GTIN: 4052568803018
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
MS-EDE-B_CN.PDF
可靠性参数页
Links
备件目录
加载中 ,请稍等
气接口,气口 1
G1/4
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
2000 l/min
工作压力
3 bar - 7 bar
驱动方式
电驱动