PM
主页
产品
连接技术
气动连接技术
硬管
PM
PM-6
塑料金属复合管
PM-6
9087
GTIN: 4052568020361
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
PM_EN.PDF
加载中,请稍等
外径
8 mm
内径
5.2 mm
气管材料
精制铝合金 - 保护接地
取决于温度的工作压力
-0.95 bar - 30 bar
环境温度
-29 °C - 65 °C