如果确保机器实现高过程安全性和高利用率,那么在规划设备时,就必须安排好适用的气源处理装置。因为颗粒物、水分和油是完美处理压缩空气的天敌,为了加以避免,就需要防止气动元件出现故障,延长元件的使用寿命,减少机器失灵以及停机时间。Festo 可为您提供符合 ISO 85731:2010 标准的系统,以确保压缩空气的纯度。
以优化方式提供压缩空气、保障成本、保障过程安全:我们的服务技术人员将为您确定机器的具体耗气量,并为您提供相关数据,以提高安全性、效率和透明度。
我们的服务项目包括以下项目:
产品的优点如下:
未经处理的压缩空气中含有颗粒、水和油等形式的杂质。水和油可以以液态和气态形式存在,或者在压缩空气网络中从一种形式转变为另一种。在实际的压缩空气网络中,这三种杂质均不是以纯净的形式存在,而是形成了一种混合物。这种混合物在不同的时间,在网络的不同位置会有很大的变化。例如,水会在支线上聚集,或者颗粒会长期沉淀在一个死角处,然后在压力的冲击下被迅速冲走。
一立方米的压缩空气中含有数以百万计的污垢颗粒、相当数量的水和油,甚至铅、镉和汞等重金属。如果这些物质没有被过滤掉,就不能保证设备元件的长期正常运行。此外,这些污染物会大大降低产品质量。因此,适用的气源处理装置对于减少机器故障、缩短停机时间以及确保过程和产品安全至关重要。
 未经充分处理的压缩空气会导致故障,例如:
 对用户和机器可能会造成以下影响:
压缩空气必须始终保持清洁,才能避免造成故障或损坏。由于每个过滤器也代表着一个流动阻力,那么从经济的角度来看,就只需要让压缩空气保持必要程度的纯净。因此,压缩空气的广泛应用对压缩空气的质量提出了非常多样化的要求。如果需要较高的压缩空气质量,应当分多个等级进行过滤。
压缩空气的纯净度要求在 ISO 8573 中进行了规定。它是一组关于压缩空气纯净度要求的国际标准,定义了不同的等级,并且规定了压缩空气中允许含有的固体颗粒、水和油的最大量。自 2010 年起,它成为带气动装置的自动化系统的强制性标准。因此,对于符合标准且节能的气源处理装置,必须满足各种参数的要求。Festo 维护设备和过滤器可确保气源处理装置顺利运行。您可查阅我们的手册,了解您的应用必须符合哪种标准。通过功能强大的气源处理装置,确保使用过程安全。
我们的工程设计工具可帮助您为您的气源处理装置选择适用的维护设备组合。这个程序将引导您正确完成气源处理装置配置。在此页面上,通过您的应用、ISO 代码或任意选择过滤器,输入所需的压缩空气质量。
纯净的压缩空气可以确保安全过程,并延长了所有气动元件的使用寿命:我们的服务技术人员专业能力出众,将直接在抽气点为您分析压缩空气的质量。
 我们的服务套餐包括以下项目:
产品的优点如下: