根据应用,气源处理装置通常由各种功能模块组成,例如手控增压和排气阀、过滤减压阀和分支模块。在 Festo,MS 系列最常见的组合可从预组装的库存中获得。使用 MS 系列的 MSB 配置器,还可以单独逐步配置适用于任何应用的复杂气源处理装置。这些装置已完全组装,经过压力测试,因此可以立即交付安装。 作为 Festo 核心产品系列的一部分,这些配置也可以在全球范围内均可处理,因此可以快速获得。它们具有三种规格 MS4、MS6 和 MS9,适用于较宽的流量范围。 根据配置,它们适合用于 1、2、21 和 22 区的爆危区域,并获得 UL 认证。