数据与事实

Festo 公司概览

Festo 是一家放眼全球的独立家族企业,其业务遍及全世界约 60 个国家和地区。我们为超过 35 个行业提供自动化技术和技术教育解决方案。

成立:

  • 1925 年,德国埃斯林根

营业额(集团):

  • 34.5 亿欧元

员工数量(集团):

  • 在全球范围内大约有 20,600 名员工

业务范围

  • 自动化:自动化技术
  • Didactic:学习系统、培训和咨询

费斯托客户

  • 自动化:在 176 个国家和地区拥有超过 300,000 个行业客户
  • Didactic:在全球拥有大约 56,000 个教育客户

研发投资

  • 大约占营业额的 8%

产品组合

  • 大约 36,000 类产品,数十万种商品
  • 每年大概有 10,000 个客户解决方案
  • 气动、气伺服和电子自动化技术
  • 工业相关的培训方案与工业咨询

分公司

  • 遍及全球约 60 个国家和地区

分支机构

  • 超 250 家

经销商

  • 在 40 个国家和地区拥有授权机构

全球服务

  • 覆盖 176 个国家和地区

质量认证

  • ISO 9001(1990 年起)
  • PED 97/23/EC,模块 D1 - 贮压器标准(2004 年起)
  • ISO/IEC 80079-34(2013 年起),用于防爆领域产品(2004-2013 符合 EN 13980 标准)
  • ISO 13485(2015 年起)

可持续性证书/审计

  • Letter of Conformity for Festo SE & Co. KG (en)

环保认证

  • ISO 14001(1999 年起)
    (EMAS I 1996 – 2002)

开发、生产和物流网络领域的集团认证

  • 15 个驻地通过 ISO 9001 认证
  • 15 个驻地通过 ISO 14001 认证
  • 2 个驻地通过 OHSAS 18001 认证
  • 2 个驻地通过 ISO 13485 认证

销售公司认证

  • 58 家销售公司通过 ISO 9001 认证