BaSys 4.2 研究项目

统一数字孪生的概念

元件、产品和过程的数字表示对于将来的高效生产至关重要。作为 BaSys 4.2 研究项目的一部分,Festo 目前在与诸多合作伙伴合作,以统一实现该过程所需的概念。其中包括用于工业 4.0 平台的管理壳以及 NAMUR 和德国电气电子制造商协会的模块类型包。

数字孪生在这些概念的具体实际应用中得以运用,并为生产创造直接的附加价值。

数字孪生是有关单元的电子描述。这些单元可能是元件、系统、生产产品,甚至是抽象过程和逻辑。从制造商、类型和大小等一般信息,到实现模块化即插即用的特定功能、物理模拟和接口说明(例如模块类型封装 (MTP))——它们的要求也各不相同。

数字孪生概念是工业 4.0 的核心方面。为了高效地运用这一概念,需要制定跨行业的规则,不限于特定的制造商。这些规则在 BaSys 4.2 中基于管理壳程序概念开发,并在示例应用程序中实现,然后予以呈现。

项目目标

BaSys 4.2 的任务不仅是统一管理壳模型中数字孪生的各种要求,而且还要开发开源的软件工具和应用程序,以便可以在实践中轻松实现这一概念。项目的目的是使众多强大的合作伙伴提出一个公认的模型,从而特别为中小型企业提供支持。

Festo 专注于开发工程设计,推动数字孪生概念的实际实现。有鉴于此,Festo 还在相关工作包中率先开展各项活动。其中的关键点包括工程数据的标准化,以及自动生成模块化生产所用的模块系统描述。此描述可利用即插即用原理实现自动集成。其中的主要挑战是各个领域信息的转换和同步,以及所需功能和数据的语义。整个产品生命周期中的虚拟调试和连续数据管理也起着重要作用。

除软件开发外,这个为期三年的项目还旨在编订科学出版物并开发共享的演示器,用于展示新应用程序的优势。项目中还特别注重将过程工业和制造业的方法相结合。

牵头合作伙伴: 德国宇航中心 (DLR)

联合合作伙伴: Fraunhofer IESE Kaiserslautern

开发合作伙伴:

  • 亚琛工业大学
  • Eclipse 基金会
  • ABB
  • 库卡机器人
  • 博世
  • Fortiss
  • 采埃孚
  • 伦茨集团
  • 弗劳恩霍夫协会 IESE
  • 弗劳恩霍夫协会 IOSB
  • 德国人工智能研究中心 (DFKI)
  • SMS 集团
  • EngRoTec
  • ITQ
  • PSI Automotive & Industry
  • ifak – 自动化与通讯研究院
  • Sysgo

相关合作伙伴:

  • 巴斯夫
  • 拜耳
  • 英力士
  • 达索系统

BaSys 4.2 由 BMBF 资助,代码 01|S19022G。