PLC 2025。 无缝互联 数字智能 电气自动化

在工业自动化领域,Festo 是您的可靠伙伴。 在 SPS 2025 展上体验我们的运动世界。

在 SPS2025 上,您可以亲眼目睹当今集成自动化是如何工作的:机械精度、电气性能和数字智能得到了最佳协调。 不同技术的组合为您的应用创造了强大的解决方案。 利用我们创新的控制器和远程 I/O、电机、驱动器和轴以及可扩展的软件,优化您的生产。 体验开放式架构、支持人工智能的工具和经过行业验证的硬件。 我们将向您展示100 。

从远程 I/O 到驱动 - 完全自动化

重新定义数字化。 从实时数据到未来愿景。

2025 年 SPS 展上的 Festo 控制技术和软件元件

如今,无论制造商或控制系统如何,每台机器都必须能够以标准化的方式进行分析。
为此,Festo 提供了丰富的软件、工具和数字服务组合:涵盖硬件无关的应用程序、与设备相关的功能和应用,以及数字孪生等多种解决方案。 有了有效的数据库,流程可以得到优化,预测性维护得以实现,并且能够无缝集成到更高级别的系统中。

我们为您的应用提供的解决方案:

  • 利用我们的 系统配置器AX 控制器集成和改进的 数字工程工具,优化您的自动化项目。
  • 利用 SmartenanceMotion Insights 提高性能和正常运行时间。
  • 通过人工智能驱动的软件创建、数字孪生资产管理外壳(AAS),提高您的规划准确性和效率。
  • 我们的 虚拟助理将为您的咨询提供答复和建议。

开环控制。 从固定逻辑到自适应智能

2025 SPS 展上的 Festo 运动控制元件

我们的电气自动化解决方案结合了可扩展的控制系统、集成工程工具和智能软件功能。 它们涵盖了从独立单元到完全联网的系统,支持实时调整、动态系统行为以及可量化的效率提升。 这就是可靠、面向未来的自动化:开放、灵活、平台兼容。

我们为您的应用提供的解决方案:

  • 利用我们全面的 软件专业知识,构建面向未来的自动化解决方案:作为 Festo AX 的核心组件,找到您的智能 AX Controls
  • 通过我们的 PLCnext 商店扩展您的解决方案的功能,并集成您的 第三方应用
  • 控制平台 CEPE: 它具有强大的计算能力,可在 20 和 40 之间控制生产线上的同步电机和驱动装置。
  • 亲自探索 Festo App World - 我们的在线平台,为 PC、移动设备或 Festo 产品提供应用程序和软件解决方案。

远程 I/O。 从简单信号到开放式架构

2025 SPS 展上的 Festo 远程 I/O 元件

我们的远程 I/O 系统解决方案旨在实现跨系统、跨架构和跨行业的无缝集成。 无论是集中式还是分散式,它们都能提供可扩展的配置、集成的安全功能以及对所有通用协议的直接支持。 机器能够高效沟通,灵活发展,并满足最高的安全请求。 了解我们全面的产品组合--从紧凑的单个应用到复杂的电网。

我们为您的应用提供的解决方案:

  • 模块化远程 I/O 确保您的机器架构结构清晰,而不是不必要的复杂性。
  • 在以安全为主题的动态展览中体验 集成安全功能--为您的机器提供可靠的保护和符合标准的安全。
  • 请访问我们的 VTUX 产品墙,了解如何集成新的 CTED 模块,以实现经济高效、灵活的网络定制。

电机 & 驱动。 运动与精准的完美结合。

2025用 SPS 展上的 Festo 电机和驱动器产品墙

从结构紧凑的电机到功能强大的控制器,Festo 提供全面的产品组合,可对任何运动任务进行全面控制。 凭借可扩展的性能等级、灵活的接口和集成的安全功能,我们的驱动器解决方案可无缝集成到各种系统架构中。 它们适用于高达 99 % 的运动应用,包括分散式架构。 您将从中获益:快速调试、精确定位和可靠的动态性能--一站式提供所有所需。

我们为您的应用提供的解决方案:

  • 我们的 CEPE 控制平台与分散式解决方案的组合可实现灵活的系统架构,并将安装工作量降至最低 - CEPE 可控制多达 40 台同步电机和电缸。
  • 使用我们的 直观比较工具,快速找到最佳电机驱动器组合。
  • 7th-Axis-Robot-Display 上体验机器人如何通过直线轴获得伸展性、灵活性和动态性。

电缸。 技术完美的自然运动

2025 SPS 展上的 Festo 运动控制元件

Festo 的电缸产品组合涵盖广泛的性能范围,可实现精确控制和无缝集成。 它以带有标准化接口的模块化组件为基础,为特定应用提供灵活的配置选项。 该系统既支持标准化的驱动概念,也支持个性化的驱动概念,例如,可用于食品加工、电子生产和通用工业自动化。

我们为您的应用提供的解决方案:

  • 了解 电控运动的各方面的灵活性: 无论是标准应用还是定制概念,您都能在我们的产品墙上找到适合您的解决方案。
  • 提高精度和灵活性,例如通过扩展经济高效且功能强大的 电缸 ELGD、精密高效的 ECSA 滚珠丝杠或用于食品行业带电机有杆电缸 ERPF
  • 使用我们经济高效的 HExC 系列抓手,可实现特别经济的抓取性能。

ELGD - 精确度极高

Festo 的 ELGD 丝杠式电缸以其紧凑的设计、高刚性和与工业自动化环境的无缝集成而令人印象深刻。 在智能系统架构中,运动可以得到有效控制,维护可以有预测性地组织起来。 它凭借创新设计获得了红点设计奖 2025。