在电池模块和电池组的组装过程中,由于许多连续的连接和组装过程,系统面临极高的停机风险。这可能是由于输入过程中的零件数量不足、需要进行维护作业或更换易损件造成的。因此,为了提高机器的可用性,我们采用了独立工位,而不是带有固定过程链的生产线方案。我们为这种情况所需的分散式控制结构提供了完整的产品组合,从高性能控制器到气动和电驱动器以及智能传感器——应有尽有。
通过我们高性能的控制和自动化系统 CPX-E,您可以在各个工位上以分散式模块的形式,设计具有高度运动能力的复杂应用。首先,这使得特定过程可以独立运行,其次,这意味着您可以利用主 PLC 上腾出的资源进行数据收集和分析。
技术亮点:
一般来说,随着自动化程度的提高,生产系统的复杂性也会增加。反之,当大量的元件必须彼此交互时,系统的可用性通常会下降。维修变得更加复杂,故障诊断更加耗时。
紧凑、简单、可靠:通过精心挑选的标准化元件,您可以轻松地提高生产系统的可靠性,或通过自适应抓手技术提高系统的灵活性。