PCB 组装自动化

对您来说,满足微米级的严苛质量要求可能不在话下,但更充裕的时间会锦上添花。相信您也将实现这一目标。Festo 为整个 PCB 装配线(无论是 THT 还是 SMT 工艺流程)提供经济高效的抓放系统和现有自动化解决方案,从上料机到线路内测试。

Festo 是您的自动化合作伙伴

Festo 是电子制造所有领域的可靠合作伙伴。从一开始,我们高效的抓放自动化方案为 PCB 制造提供支持,无论是技术改造升级还是小型化都不在话下。我们提供电缸、ISO 标准气缸、高速阀和真空发生器,以及其它标准元件、完整的电驱动系统以及从即装即用抓取系统到高性能视觉系统和智能工业 4.0 解决方案。

无论您是使用 SMT(表面贴装技术)还是 THT(插入式封装技术)工艺流程组装 PCB,我们均是您的自动化合作伙伴,可协助您完成工件移动和定位、将 PCB 送入和送出生产线或在运输过程中对其固定以用于加工。

PCB 自动化测试的实际应用

紧凑型平面门架 EXCM 在 Visatronic GmbH 公司的应用


项目:

小批量和原型设计使得对印刷电路板进行经济高效的测试成为了一项真正的挑战。因此,我们专门为这项任务开发了一种具有成本效益的飞针样品测试系统。

解决方案:
在 Visatronic,小型平面门架 EXCM 快速准确地将测试针引导至测试位置,滑台式电缸 EGSK 则以预先设定的力和行程将其降低到被测工件上。

Visatronic GmbH 的总经理 Michael Gebauer 总结道:
“EXCM 是进行模块化、紧凑测试自动化的理想系统元件。”

抓取系统在线选型——工业机器人选型

抓取系统在线选型用于简单快捷地配置合适的工业机器人,从单轴解决方案到 3D 门架均不在话下。只需输入轴定义、有效负载等信息,20 分钟内即可获取完备系统建议,支持即刻订购。随同抓取系统,我们附带提供CAD数据和调试文件,系统拿到即可安装,或已部分装配完成。

启动抓取系统在线选型

谁还应了解这些信息?

为什么不告诉您的同事 Festo 是如何协助提高电子制造服务业系统的效率的呢?请使用此链接。