灵活性和模块化是成功的关键

现代智能仓储经常要求对不同形状、尺寸和重量的产品进行码垛。 码垛解决方案必须能够快速、精准地响应变化,尤其是在动态仓储和需求不断变化的场景中更是如此,这种要求这在电子商务、深冻仓库和低温仓库中尤为常见。 受益于我们多年的自动化领域技术专业经验。

产品优势:

  • 灵活性: 根据不同的产品规格和重量单独调节您的系统,满足不断变化的码垛应用要求
  • 最小化安装空间: 我们元件设计紧凑,尽可能地为您的工作流程释放工作空间。
  • 安全搬运: 采用低振动、高精度的抓取与搬运系统,配合可灵活适配的臂端执行器,避免产品受损,大幅提升码垛过程的稳定性
  • 即装即用: 依托开放的架构设计,我们的元件和应用可轻松、无缝地集成到您的控制系统之中
  • 采用人体工学设计,有效减轻员工负担: 有效降低体力消耗,促进工作流程人性化
  • 成本效益: 借助实时数据与 AI 驱动的优化方案,实现智能仓储中兼具成本效益与可持续性的码垛作业
联系我们
臂端执行器检查清单封面,适用于抓手及抓取/搬运系统的设计

臂端执行器上做出的一点点调整, 都会显著影响抓取和搬运效率。

我们整理了 10 个关于臂端执行器的实用技巧,帮助您优化抓取与搬运、提升系统可靠性,避免在设计阶段反复走弯路,减少对后续调试的影响。

获取清单

访谈: 面向智能仓储的智能化料箱拣选

自动化料箱拣选


Arquemino Lopes Junior,Festo 智能仓储行业经理,在访谈中探讨了料箱拣选的重要性,以及这项技术如何提升智能仓储的效率和灵活性。

阅读博客文章

Festo AX:借助人工智能实现效率优化

借助数据驱动的决策,优化智能仓储运营。 Festo Automation Experience(Festo AX)软件利用人工智能技术,充分挖掘您系统数据中的潜在价值, 助您提升生产效率,规避质量损失。

了解 Festo AX

常见问题解答

什么是码垛?

码垛,是指将货物或产品按一定规则堆叠并排列在货盘上,以便安全存储或运输的过程。 其目标是以节省空间且稳定的方式码放货物,从而便于后续的高效处理或发运。 码垛提高了仓储和物流环节的效率,同时在运输过程中为产品提供有效保护。

什么是生产环节中的码垛?

在生产环节中,码垛是指将生产完成的零件或货物自动或手动堆叠到货盘上的过程。 该工序通常被集成到生产线中,旨在快速、可靠地将产品整理就绪,供后续加工或发运使用。 生产中的码垛保证了物料的顺畅流转,并有效降低了物流环节的工作负担。

什么是码垛机?

码垛机是一种能够将产品或包装单元自动堆叠到托盘上的专用设备。 这类设备运行精准且高效,能够以节省空间且稳定的方式摆放货物。 码垛机通过减少人工介入并确保堆叠的一致性和安全性,显著提升了物流效率。

什么是码垛机器人?

码垛机器人是一种专用工业机器人,能够全自动地将产品或包装单元堆叠到货盘上。 它可灵活适应不同规格和重量的产品,确保堆叠过程稳定且空间利用合理。 码垛机器人广泛应用于仓储和生产环境中,用以优化物料流转并减少人工操作。

什么是码垛货物?

码垛货物,是指已堆叠在货盘上并完成固定、准备存储或运输的货物。 码垛作业让货物稳固堆放,便于叉车或其他举升设备进行搬运。 码垛货物能够确保产品的安全与完好,便于高效搬运和存放。

自动化技术如何提升码垛效率?

自动化能够减少人工搬运环节,稳定周期时间,并确保产品在整个产线上的流转可靠,从而全面提升码垛效率。 搬运系统、抓取技术和数字工具的争取组合,能有助于将产品从生产线末端安全、稳定地转移至货盘上。

臂端执行器如何改善码垛过程中货物的稳定性?

臂端执行器以受控的方式抓取、升降和放置工件,以此提高码垛货物的稳定性。 确保抓手与工件、包装类型及垛型相匹配,可有效减少产品损坏,保障码垛作业的持续可靠。