材料合规

每个企业都有责任保护人员和环境免受有害物质和材料的危害。因此,Festo 严格遵守适用法律、标准和指令中有关环境保护的法规和针对材料提出的要求。我们心系客户和市场的关注点,时刻跟踪法规变化并据此执行相应措施。在本页面中,我们尽最大可能为您提供有关产品用料的所有信息,证明我们能够妥当处理有害物质,并负责任地进行原材料采购。

产品合规

遵守全球适用法律和行业定制法规中针对材料提出的要求,这是一项日益复杂的工作。材料合规要求不断更新演变,成为产品安全整体概念的重要组成部分。如果您想寻求以下问题的答案:

  • 我选择的产品是否符合 RoHS 指令 要求?
  • 是否属于《例外清单》
  • 该产品是否含有 REACh 法规中 SVHC 候选清单中的物质
  • 我从哪里可以找到有关冲突矿产的信息?

在我们的 应用说明中,您可以找到以上这些问题的概述,以及可能影响 Festo 产品材料合规问题的更多信息。

与产品相关的认证及声明

合规性声明(CE、食品安全等)以及与产品相关的认证(UL、CCC 等)可以在每个产品详情页面的“支持和下载”处查看。如需了解详细信息,请联系技术支持人员