技术教育中进行仿真与建模

仿真与建模软件针对实验室培训而打造,并可进行远程学习。可以补充和扩展学习理念,以获得有效且持久的学习xiao效果。

FluidSIM®

FluidSIM® 是气动技术、液压技术和电子技术领域的领先电路图设计和仿真程序。

独树一帜的成功典范

FluidSIM® 已斩获多个奖项,包括凯泽斯劳滕 XPS 专家系统大会的专家系统创新奖、世界教具联合会奖和德国教育软件奖。自 1995 年以来,FluidSIM® 的全球安装量已达 20 多万套,是机电一体化培训最成功的软件包之一。

通过仿真与建模建立安全的学习环境

技术教育中的仿真与建模,是指使用计算机辅助技术以数字化方式呈现真实的系统、过程或场景。在课程中,我们可以用这些创新方法来检验、测试或分析理论、过程或设计。从而深刻理解复杂的技术理念。

仿真时,软件将创建一个可以动态调整的交互式仿真模型,用来研究和观察可变条件、输入或其他变量对结果的影响。从而实现技术理念的精确应用、分析和优化。

通过建模以抽象方式表示和分析系统或机器。这有助于学员更好地理解复杂的联系,并帮助他们开发实际技术问题解决方案。

仿真与建模的优势

  • 通过以数字形式呈现实操培训过程,提供沉浸式体验和真实练习
  • 制定数字化学习解决方案用于实践培训
  • 通过虚拟环境减少时间、工作量和成本,并提供可重复性
  • 掌握使用真实软件的实用技能
  • 实现自主、个性化学习,不受地理位置限制
  • 通过精确仿真与建模确保传授知识的可靠性和准确性
  • 学员可以自由开展虚拟实验,不会产生严重后果,最大程度降低安全风险
  • 通过真实问题和程序仿真,提供知识实践和应用机会

在技术教育中应用仿真与建模,创建安全和真实的技术知识和技能学习环境,从而大幅优化学习过程。使学员能够完善自己的技能,为实践挑战做好全面准备。

欢迎了解 Festo 仿真与建模软件

通过 Festo 仿真与建模软件,让学员为实践挑战做好全面准备。

FluidSIM 用于回路图设计和仿真

欢迎了解 FluidSIM — 全球领先的气动、液压和电气技术系统回路图设计和仿真软件。

超过 25 年来,FluidSIM 一直在回路图设计和仿真领域占据优势。它通过交互式仿真、直观的电路设计和全面的学习工具,将理论与实践紧密连接。

了解更多有关 FluidSIM 的信息

CIROS用于创建和应用 3D 模拟模型

CIROS 是一款经过行业验证的自动化技术软件,用于创建和应用三维仿真模型。利用其教学功能,CIROS 可广泛应用于教学和研究中。欢迎了解我们的机电一体化系统、自动化技术和机器人综合仿真软件。

深入体验 CIROS 带来的 3D 仿真魅力世界。

了解更多有关 CIROS 的信息

FactoryViews 为学习和研究工厂提供支持

FactoryViews 整合了所有与 Festo 学习和研究工厂相关的软件模块,如 MES4、网络商店或增强现实等。

它还可以连接到 CIROS 模拟的虚拟工厂,以创建一个从网店订购、MES4 中的订单处理到 CIROS 中的订单执行的综合学习环境。

了解更多有关 FactoryViews 的信息

Robotino SIM Professional 用于使用 Robotino 仿真

Robotino SIM Professional 是一个用于体验 Robotino 环境的仿真教学环境,后者是我们的移动式机器人研究平台。Robotino SIM 能够在高质量的虚拟实验环境中提供虚拟的 Robotino,供您完成与机器人技术有关的各种练习。

了解更多有关 Robotino SIM Professional 的信息

Robotino View 提供 Robotino 的交互式编程环境

Robotino View 是 Robotino 的交互式图形编程环境,后者是我们的移动式机器人研究平台。Robotino View 可用于创建和执行 Robotino 的控制程序,并建立与 CIROS 中 Robotino 的虚拟模型的连接。

了解更多有关 Robotino View 的信息

EasyVeep 用于 2D 过程仿真

EasyVeep 是一款免费的图形化 2D 过程仿真工具,具有大量实例,可用于 PLC 培训。通过与 EasyPort USB 配合使用,EasyVeep 仿真软件可以使用任何 PLC 控制大量实际的过程模型。

立即下载 EasyVeep

LVSIM-EMS 用于机电系统仿真

LVSIM-EMS 是一款机电系统仿真程序,可在模拟电力工程学习系统中模拟设备的电气和机械特性。其数据采集和控制功能使学员可以进行完整的实践实验。LVSIM-EMS 提供本地版本和在线版本。

了解更多有关 LVSIM-EMS 的信息