Electeo

为电子学学习和教学提供出色教材的先进培训系统

作为当今数字化时代不可或缺的组成部分,电子学不断为工业和其他领域提供前所未有的舒适性和效率。那么,为什么不利用电子学的诸多优势,对这一重要学科的教学和学习过程进行优化呢?欢迎引入 Electeo,对您的培训课程和实验室进行改进!

欢迎走进 Electeo 世界

作为一套基于网络的混合式学习解决方案,Electeo 是专门针对电力基础知识、模拟和数字电子技术,以及可编程和工业电子学等学科侧重实践的培训而开发出的产品。

Electeo 教授电路分析、设计、测试和故障排除等专业技能,是职业技术学校、大专院校和工业培训中心的明智选择。Electeo 采用卓越设计,既可无缝融入课堂,又可满足不同学员和培训项目的多样化需求。

Electeo 典型工作环境包括:

课程

即用型 Electeo 学习资料

学习流程基础知识

Electeo 课程提供即用型 Electeo 学习资料,让备课和课程开发更为快速。课程秉承“扎实严谨”这一教学理念展开,全面覆盖特定的电子学课题。由于采用标准化结构,因此便于清晰了解学习路径和当前进度,而且所设目标与职业要求相匹配。

课程侧重实践实验,在多媒体工具(图片、动画、视频等)的支持下,通过浅显易懂的方式传授必要的理论知识。在整个学习过程中通过提问和评估的方式,检查学员的理解程度。

今后课程范围会不断扩大。目前提供以下课程:

  • 交流电基础知识
  • 直流电基础知识
  • 磁学和电磁学
  • 双极晶体管基础知识与基本电路
  • 二极管和整流器电路
  • 电容、电感和阻抗

点击此处可查看当前可用课程列表

课程可访问 Festo LX 在线学习——这是一个提供个性化学习体验的数字学习平台。课程还提供 PDF 格式的工作手册。

学习内容经过专门设计,适合在搭载数据采集和学习板功能的基础设备上进行。

课程范围触及电机电子、数字电子、电力电子和工业电子等领域的相关课题,比如变压器、网络定理、三相电流基础知识、晶体管、晶闸管、电源、FET 和 IGBT、运算放大器等。

课程既可通过访问 Festo LX 平台进行在线学习——Festo LX 是一个致力于打造个性化学习体验的数字学习平台(需要订阅,必须单独购买),也可作为 PDF 工作手册搭载校园许可证一起提供。

学习内容经过专门设计,适合在搭载数据采集和学习板功能的基础设备上进行。

学习板

Electeo 学习板特写

侧重实践的实验

学员借助相应的学习板,完成课程中描述的实践练习。他们使用实验室电缆连接不同的组件和电路块,并使用集成在基础单元中的虚拟仪器进行电气测量。

学习板带 IEC 标识,便于明确识别组件。学习板通过磁铁固定在基础单元上,后者控制学习板并在需要时为其供电。电子组件隐于学习板表面之下。

学习板的内容范围会随着时间推移不断丰富扩大。目前可提供以下学习板:

  • 直流电基础知识
  • 交流电基础知识
  • 磁学
  • 电容器和电感器
  • 二极管和整流器

搭载数据采集功能的基础单元

Electeo 虚拟仪器接口

独立的工作空间

Electeo 基础单元配备进行电路分析所需的所有重要仪器。学员可以使用这些仪器测量电压、电流、电阻、频率、相位等电子参数,以便检查和验证电路、系统和设备等。这一切无需使用外部设备!

虚拟仪器是计算机辅助数据采集功能的重要元素。虚拟仪器包含:

  • 直流电源
  • 万用表(电压表、电流表、电阻表和功率表)
  • 函数发生器(正弦、三角形、矩形)
  • 可调脉冲发生器
  • 示波器(2 个信道)

虚拟仪器的精确度与真实仪器不相上下。可通过网络应用程序或直接在 Festo LX 中控制虚拟仪器。界面反应灵敏,可适应不同的屏幕尺寸。

为了简化操作,设有 LED 指示灯为用户提供基础单元和仪器的即时状态反馈。基础单元尺寸足够,用户可以舒适工作。基础单元很轻便,通过外部供电电缆供电,后者可连接常规插座。

基于网络,完全数字化

Electeo 与数字学习平台 Festo LX(需订阅)配套使用,可组成完整的在线解决方案充分发挥其潜力。Festo LX 不但能帮助老师创建、规划、调整和分配课程,还能跟踪和报告学员的学习进度。虚拟仪器可直接通过 Festo LX 用户界面访问,实现高效的实践练习。使用在线仿真软件 FluidSIM 365(需订阅)可对电子电路进行仿真。

  • 数字平台提供多媒体学习内容
  • Electeo 的网络环境中支持使用电路仿真软件
  • 可在硬件和虚拟仪器之间无缝采集和传输数据

电气安全

使用电力时,安全至关重要。Electeo 使用低电压工作,具有短路防护功能,因此不存在触电危险。Electeo 的设计和组件的额定值决定了既不会生成高电压,也不会产生潜在的危险电压。Electeo 符合重要电气安全标准的相关要求。

广泛联网,掌握未来

做实验的每一分钟都应该用来学习知识,而不是浪费在查找故障和配置设备上。Electeo 由一个独特的电子核心进行控制,后者为无故障运行提供有力保障,并确保与笔记本电脑、平板电脑和智能手机等大量终端设备相兼容。Electeo 采用开放式技术,未来可以轻松完成扩展。此外,高级用户还可使用 LabVIEW、MATLAB 和 C# 等软件工具开发自己的应用程序。

  • 兼容多种设备、浏览器和操作系统
  • 无需在本地安装软件程序
  • 无线升级
  • 不受 IT 基础设施影响的嵌入式网络服务器
  • 安全的开放式技术

您想了解更多信息?还有疑问?欢迎联系我们!

Electeo 基础单元和学习板

在这里,您可以找到有关学习板和基本单元的详细信息。

前往产品页面