直线驱动轴
主页
产品
驱动器
电缸
直线驱动轴
ELGD-BS-KF-WD
丝杠式电缸 ELGD-BS-KF-WD
更低的型材高度,更小的安装尺寸,适用于不需要大进给力的搬运系统和应用
针对需要精度的应用
可靠性高,使用寿命长
针对大负载
重量减轻 30 %,刚性和导轨承载能力仍与标准型类似
与我们的机电执行器、电机、驱动控制器和控制系统等综合产品组合完美匹配
Downloads
产品信息
Links
应用