用于远程 I/O 系统 CPX-AP-I
使用满足 IP65/IP67 防护等级的新型 I/O 系统 CPX-AP-I,可将功能强劲的 I/O 模块和现有阀岛连接集成到包括 IO-Link 主站在内的重要主机系统中。
- 防护等级为 IP65/IP67 的轻量化分散式 I/O 系统
- 高度灵活的远程 IO 系统,具有最高性能
- 可扩展,可以轻松将 CPX-AP-I 和 CPX-AP-A 组合成一个联合系统
- 无缝连接和高级诊断选项可提高机器可用性和生产率
- 轻松集成到您选择的控制系统中: PROFINET、EtherCAT、EtherNet/IP、ModbusTCP、CC-LINK®
- 模块可用于 IO-Link
- 强大的远程 I/O 系统,可灵活连接最多 80 个模块,以 200 Mbaud 的速率传输实时数据
- 每个模块之间的电缆长度最长为 50 m,可实现庞大的系统网络布局
- 与我们的机电执行器、电机、驱动控制器和控制系统等综合产品组合完美匹配