位置变送器
主页
产品
传感器
位置传感器
位置变送器
SDAC-MHS
位置变送器 SDAC-MHS
设计小巧,非常适合空间有限的应用场合:位置变送器和可编程接近开关,一台设备带 2 个用于 C 型槽的开关输出。 可编程,带 IO-Link® 接口。
测量原理:霍尔磁性
感测范围高达 35 mm
IO-Link®,2 个可编程开关输出
模拟量输出 0 … 10 V
非常紧凑的设计使该装置特别适用于抓手、紧凑型气缸和任何空间狭小的应用
LED 状态显示
电缆长度 0.3, 2.5 m
适用于圆形槽
Downloads
SDAC-MHS_CN.PDF