位置变送器
主页
产品
传感器
位置传感器
位置变送器
SDAS-MHS
位置变送器 SDAS-MHS
位置变送器和可编程接近开关带 2 个切换输出端,可用于 T 型槽,可从上方装入,可编程,设计小巧,特别适合在安装空间有限的应用场合使用。
测量原理:霍尔磁性
感测范围高达 52 mm
IO-Link®,2 个可编程开关输出
从上方插入槽内
非常紧凑的设计使该装置特别适用于抓手、紧凑型气缸和任何空间狭小的应用
LED 状态显示
电缆长度 0.3, 2.5 m
适用于 T 型槽
Downloads
SDAS-MHS_CN.PDF