位置变送器
主页
产品
传感器
位置传感器
位置变送器
SMAT-8M
位置变送器 SMAT-8M
用于 T 型槽的位置变送器,可从上方插入槽内,设计小巧,因此是所有安装空间有限的应用的理想解决方案。
测量原理:霍尔磁性
感测范围高达 52 mm
模拟量输出 0 … 10 V
非常紧凑的设计使该装置特别适用于抓手、紧凑型气缸和任何空间狭小的应用
可从上面放入槽中,用安装螺丝拧紧
LED 状态显示
电缆长度 0.3 m
适用于 T 型槽
Downloads
SMAT-8M_CN.PDF