用于气路板 集成安装的精密减压阀 MS-LRPB
主页
产品
压缩空气处理
调压阀
MS 系列
用于气路板 集成安装的精密减压阀 MS-LRPB
MS6N-LRPB
精密减压阀 MS6N-LRPB
所有气源处理功能:压力控制、开启、过滤器控制和带安全功能的软启动阀、过滤器、压力和流量传感器、干燥器、水分离器、传感器、油雾器和分气块。每种应用都有适合的解决方案,有规格 4、6、9 和 12 可供选择。
带有 NPT 接口螺纹
模块宽度 62 mm
作为单个阀安装在气路板上
通过压缩空气气源进行成组式安装
良好的控制特性,压力迟滞小且具有初始压力补偿
二次排气量高
可闭锁式旋转手柄
可选配带显示的压力传感器
Links
应用