压力和真空传感器
主页
产品
传感器
压力和真空传感器
SPAE
压力传感器 SPAE
超小、超轻、超方便的压力变送器 SPAE 监测 -1…0 和 0…10 bar 过滤压缩空气的压力水平。非常适合抓放操作的真空监控,或用于气动应用中的压力监控。
电气压力传感器,带有压电压力测量单元,集成有信号处理装置、数字百分比显示器、操作按键和开关输出,可切换 PNP/NPN
显示最小和最大测量值
所有输入的参数可被传输到其他 SPAE 上(复制功能)
通信接口 IO-Link®
通过压力监控实现可持续运营
Downloads
SPAE_CN.PDF