快插接头
主页
产品
连接技术
气动连接技术
接头
快插接头
NPQO
快插接头 NPQO
NPQO 符合相关标准对纯度和生物相容性的要求,是氧气应用的明智选择。在临床和家庭护理领域中,NPQO Fitting 及连接件特非常适合处理呼吸气体以及细胞营养气体。!
氧气兼容性(符合 ISO 15001 和 ASTM G93 标准)
生物相容性(符合 ISO 18562 标准)
FDA 认证材料
可用于各种气体(O2、CO2、N2O、NO、He、N2、Xe、Ar)
规格范围广,从 4 mm 到 12 mm 不等
快插接头和接口(直型、L 型、T 型)
Downloads
NPQO_CN.PDF