伺服驱动器 CMMT-AS
紧凑型伺服驱动器,用于点对点和插补运动,适用于各种基于以太网的总线系统,可直接集成到不同控制器制造商的系统环境中。
- 市场上最紧凑的伺服驱动器之一
- 精确的力、速度和位置控制
- 新推出的多协议派生型 (CMMT-...-MP) 可将多种现场总线(Profinet、EtherCAT、Ethernet/IP、Modbus)集成到一个伺服驱动器硬件中
- 自动调整可实现便捷调试,并自动优化旋转和直线运动的控制行为
- 最新一代伺服驱动系统,具有最优的价格和尺 寸
- 无需软件即可配置标准功能安全功能(STO、SBC
- 经过优化,带有伺服电机 EMMT-AS
- 通用应用
- 与我们的机电执行器、电机、驱动控制器和控制系统等综合产品组合完美匹配
- 扩展功能安全功能(SS1, SS2, SLS、SOS、SMS...) 可通过现场总线或 I/O 进行控制,并提供调试和验证指导
- 通过高效控制实现可持续运行