软启动/快速排气阀 MS-SV
主页
产品
压缩空气处理
开关阀和软启动阀
MS 系列
软启动/快速排气阀 MS-SV
MS6-SV
8 videos
软启动/快排阀,可配置 MS6-SV
我们的软启动/快排阀 MS6-SV 在触发紧急停止时瞬间切断关键部件的电源。一旦问题消除,它们也会慢慢可靠地重新启动系统。
带安全功能
用于快速、安全地解除压力和缓慢形成压力
可设置的建压时间
可调式接通压力
供电电压 24 V DC
标准额定流量 <=6.500 升/分钟,网格尺寸62 毫米
Downloads
MS-SV_CN.PDF
Links
应用