电控安全启动阀MS-DE
主页
产品
压缩空气处理
开关阀和软启动阀
MS 系列
电控安全启动阀MS-DE
MS4N-DE
软启动阀 MS4N-DE
所有气源处理功能:压力控制、开启、过滤器控制和带安全功能的软启动阀、过滤器、压力和流量传感器、干燥器、水分离器、传感器、油雾器和分气块。每种应用都有适合的解决方案,有规格 4、6、9 和 12 可供选择。
带有 NPT 接口螺纹
宽度尺寸 40 mm
两位两通阀,用于对具有可电切换的压力切换点的气动设备缓慢通风
供电电压 24 V DC, 110, 230 V AC
可切换的压力切换点
用于缓慢且安全地将驱动器运行到初始位置
避免突然和不可预知的运动
可设置的建压时间