气控软启动阀MS-DL
主页
产品
压缩空气处理
开关阀和软启动阀
MS 系列
气控软启动阀MS-DL
MS6N-DL
软启动阀 MS6N-DL
所有气源处理功能:压力控制、开启、过滤器控制和带安全功能的软启动阀、过滤器、压力和流量传感器、干燥器、水分离器、传感器、油雾器和分气块。每种应用都有适合的解决方案,有规格 4、6、9 和 12 可供选择。
模块宽度 62 mm
带有 NPT 接口螺纹
两位两通阀,用于对气动设备缓慢通风(适用于开关阀 EM1 和 EE)
用于稳定地建立压力
可设置的建压时间