步进电机 EMMB-ST
适用于基本要求应用的步进电机:性价比高,特别适合系列机器生产商和电子及轻型组装应用。
- 电机防护等级 IP20(电机轴防护等级 IP40)
- 绝对编码器,单圈或多圈(无电池)
- 3 种 MH 法兰规格:0.22 Nm … 6.6 Nm
- 可选配停车制动器
- 通过带电机校正表的“电子铭牌 ”自动检测电机
- 应用温度可低至 -15°C
- OCP 电缆 (One Cable Plug),带有节省空间的插头,可以向前或向后对准。
- 电缆长度达 25 m
- 与我们的机电执行器、电机、驱动控制器和控制系统等综合产品组合完美匹配