Kutni ventil sa sjedištem VZXF-L-M22C-M-B-N2-430-H3B1-50-3

1002544

GTIN 4052568226442

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Linijska veza
Navojna spojnica 2 NPT prema ANSI / ASME B 1.20.1
Protok Kv
23 m³/h
Tlak medija
0 bar - 3 bar
Nazivna veličina
43 mm