Kutni ventil sa sjedištem VZXF-L-M22C-M-A-N114-310-M1-V4V4T-50-9

1002553

GTIN 4052568226534

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Linijska veza
Navojna spojnica 1 1/4 NPT prema ANSI / ASME B 1.20.1
Protok Kv
18.5 m³/h
Tlak medija
0 bar - 9 bar
Nazivna veličina
31 mm