Kutni ventil sa sjedištem VZXF-L-M22C-M-B-N112-350-M1-V4V4T-80-8
1002560
GTIN 4052568226602
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Linijska veza
Navojna spojnica NPT1 1/2 prema ANSI/ASME B 1.20.1
Protok Kv
28 m³/h
Tlak medija
0 bar - 8 bar
Nazivna veličina
35 mm