Bodljikav pregradni konektor SCN-PK-3
11972
GTIN 4052568021375
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crijevo vanjski Ø 4 mm
Nazivna veličina
1.9 mm
Temperatura okoline
0 °C - 60 °C