T-priključak, rebrasti TCN-M5-PK-3

12259

GTIN 4052568021467

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Vanjski navoj M5
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 4 mm
Nazivna veličina
2 mm
Temperatura okoline
0 °C - 60 °C