L-utikač vijčani spoj za nazuv LCN-3/8-PK-6
12960
GTIN 4052568021566
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Vanjski navoj G3/8
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 8 mm
Nazivna veličina
4.9 mm
Temperatura okoline
0 °C - 60 °C