Y-konektor, utisni CRQSY-4
130656
GTIN 4052568068462
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crijevo vanjski Ø 4 mm
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 4 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okoline
-15 °C - 120 °C
Nazivna veličina
2 mm