Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Tehnologija pneumatske veze

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

T-konektor, utisni CRQST-4

130668

GTIN 4052568068523

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crijevo vanjski Ø 4 mm
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 4 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okoline
-15 °C - 120 °C
Nazivna veličina
2.1 mm