Utični konektor QS-12-20

130690

GTIN 4052568024116

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crijevo vanjski Ø 12 mm
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 12 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okoline
-10 °C - 80 °C
Nazivna veličina
11 mm