Uložak QSPKG10-6

132623

GTIN 4052568028060

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Uložak 10 mm
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 6 mm
Temperatura okoline
-5 °C - 60 °C
Nazivna veličina
3.7 mm