Uložak QSPKG20-1/2-U
132638
GTIN 4052568028152
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Uložak 20 mm
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 1/2 "
Radni tlak za puni temperaturni raspon
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okoline
-5 °C - 60 °C
Nazivna veličina
8.5 mm