Solenoidni svitak MSFW-110-50/60-DS
13265
GTIN 4052568066000
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Električni priključak
Obrazac A - prema DIN EN 175301-803
Vrsta montaže
s nazubljenom maticom
Parametri zavojnice
110 V AC: 50/60 Hz, snaga podizanja 9,0 VA, snaga držanja 7,0 VA
Klasa zaštite
IP65