Uložak QSPLLKG20-10

132864

GTIN 4052568028374

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Uložak 20 mm
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjskog Ø 10 mm
Temperatura okoline
-5 °C - 60 °C
Nazivna veličina
6 mm