T-konektor, utisni QST-V0-4

132896

GTIN 4052568028473

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crijevo vanjski Ø 4 mm
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 4 mm
Temperatura okoline
0 °C - 60 °C
Nazivna veličina
2.8 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon
-0.95 bar - 10 bar