Uložak QSPLKG10-4
132920
GTIN 4052568028565
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Uložak 10 mm
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 4 mm
Temperatura okoline
-5 °C - 60 °C
Nazivna veličina
2.3 mm