Uložak QSPLKG14-8
132939
GTIN 4052568028718
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Uložak 14 mm
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 8 mm
Temperatura okoline
-5 °C - 60 °C
Nazivna veličina
4.8 mm