Utični spoj QS-G1/8-10-I-100
133000
GTIN 4052568028916
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Vanjski navoj G1/8
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjskog Ø 10 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okoline
-10 °C - 80 °C
Nazivna veličina
5.3 mm