Utični spoj QSM-M5-2
133028
GTIN 4052568029111
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Vanjski navoj M5
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 2 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okoline
-10 °C - 80 °C
Nazivna veličina
1.1 mm