Utisni L-okov NPQP-LQ-R14-Q4-FD-P10

133062

GTIN 4052568029456

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Vanjski navoj R1/4
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 4 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okoline
-20 °C - 60 °C
Nazivna veličina
2 mm